Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Radlager

Truck Hub Units

Seit 1998 hat SKF mehr als eine Million Truck Hub Units (Radlagereinheiten für Nutzfahrzeuge) hergestellt. Viele davon haben bereits mehr als eine Million Kilometer Laufleistung unter härtesten Bedingungen hinter sich und arbeiten noch genauso zuverlässig wie am ersten Tag. SKF Truck Hub Units sind voreingestellt, abgedichtet und dauerhaft geschmiert. Ihre Bauweise als gewichtssparende Einheit schließt Montage- und Einstellungsfehler aus, die einen Großteil der vorzeitigen Lagerdefekte verursachen.

Die Einheiten sind damit praktisch wartungsfrei und zeichnen sich durch eine unübertroffene Lebensdauer aus.

Kegelrollenlager

SKF TQ-Line-Kegelrollenlager halten aufgrund ihrer innovativen Konstruktion und klassenbesten Bauteilqualität Erschütterungen, Schwingungen, Fehlausrichtungen sowie Schmierstoffverunreinigungen stand, die bei herkömmlichen Lagern oft zu Defekten führen.

SKF TQ-Line-Kegelrollenlager verfügen im Vergleich zu herkömmlichen Ausführungen über eine größere Anzahl Rollen. Die optimierte interne Geometrie garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und eine verlängerte, störungsfreie Nutzungsdauer.
SKF logo