Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Radlagereinheiten

Seit 1998 hat SKF mehr als eine Million Truck Hub Units (Radlagereinheiten für Nutzfahrzeuge) hergestellt. Viele davon haben bereits mehr als eine Million Kilometer Laufleistung unter härtesten Bedingungen hinter sich und arbeiten noch genauso zuverlässig wie am ersten Tag.

SKF Truck Hub Units sind voreingestellt, abgedichtet und dauerhaft geschmiert. Ihre Bauweise als gewichtssparende Einheit schließt Montage- und Einstellungsfehler aus, die einen Großteil der vorzeitigen Lagerdefekte verursachen. Robuste Materialien, spezielle Schmierstoffe sowie die höhere axiale Steifigkeit ermöglichen einen langjährigen störungsfreien Einsatz in anspruchsvollsten Schwerlastanwendungen. 

Die Einheiten sind damit praktisch wartungsfrei und zeichnen sich durch eine unübertroffene Lebensdauer und geringe Betriebskosten aus.

..

SKF logo