Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Arbeitsvorbereitung

Die Arbeitsvorbereitung der täglichen Instandhaltung und die Stillstandsplanung sind zentrale Aspekte jeder industriellen Fertigung. Durch eine gut strukturierte Planung lässt sich der Zeitaufwand senken und damit auch der Kostenaufwand für die Instandhaltung reduzieren. Eine gute Planung wirkt sich auch positiv auf die Umwelt- und Arbeitsschutzkennzahlen aus, da sich die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Ereignisse verringert.

Nur geplante Arbeiten können effektiv organisiert werden. Eine effektive Planung verkürzt die Stillstandszeiten zwischen den einzelnen Arbeitsaufträgen. Sie ermöglicht auch, vorab die erforderlichen Spezialisten für die einzelnen Tätigkeiten einzuplanen.
Bei einer Arbeitsvorbereitung sind u. a. folgende Aspekte zu berücksichtigen:
  • Die Planungsgrundlagen
  • Arbeitsbewertung (Umfang und Dauer)
  • Planung
  • Rückstands-Management
  • kontinuierliche Verbesserungen
  • Stillstands- und Tagesplanung
  • Arbeitsprozessmanagement
  • Funktionen und Zuständigkeiten
  • Nutzung von CMMS-Systemen für die Planung
SKF logo