Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zuverlässigkeitsanalytik

Anwendung statistischer Zuverlässigkeitstechnik

SKF setzt bewährte Konzepte des Zuverlässigkeits-Engineering ein, um kritische Bereiche zu erkennen und zu koordinieren und so die Zuverlässigkeit der wichtigsten Maschinen und Anlagen zu steigern. Dazu gehören:
  • eine effektive Instandhaltungs- und Umsetzungsstrategie
  • Erfassung und Speicherung hochwertiger Daten
  • die Fähigkeit zur Bestimmung zentraler Werks- oder Anlagenausfälle
  • eine strukturierte, reproduzierbare Ausfallanalyse
  • ein Verfahren zur Erfassung und Umsetzung von Analyseempfehlungen

Der Zuverlässigkeitsansatz stellt ein quasi selbstlernendes System dar. Alle bei der praktischen Umsetzung erfassten und generierten Daten werden wieder am Ausgangspunkt eingespeist, um die Instandhaltungsstrategie weiter zu verfeinern. Die SKF Experten arbeiten mit branchenüblichen statistischen Kenngrößen und Verfahren wie Zuverlässigkeitswachstum, Wahrscheinlichkeitsverteilung und Unzuverlässigkeitskosten.
SKF logo