Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Organisationsentwicklung

Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Organisation voll aus

Kann Ihre Organisation effizienter werden? Wie kann sich Ihre Organisation so entwickeln, dass sie den aktuellen Herausforderungen gerecht wird?

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten und bewährten Verfahren, um die Organisationseffizienz zu verbessern. Die Grundlage aller Organisationsentwicklungen bilden die Kundenanforderungen und die Prozesse, die erforderlich sind, um diese Anforderungen zu erfüllen und Geschäftswerte zu schaffen. Ein Organisationsmodell, das zielgerichtet auf die Nachfrage und die Prozesse abgestimmt ist, bietet große Vorteile: Es kann Effizienz, Arbeitszufriedenheit, Qualität und die Geschäftszahlen der Organisation verbessern.

Die Mitarbeiter des SKF Business Consulting haben Erfahrungen mit der Bewertung, Entwicklung und Umsetzung zielgerichteter, geschäftsorientierter Prozesse und der Abstimmung der Organisationsstrukturen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit. Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden, um den Wert zu gewährleisten.

Entdecken Sie, wie wir arbeiten

SKF logo