Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schwingungsanalyse, Stufe 1, ISO1846

WI202

Entsprechend BINDT CM GEN, Anhang D, PCN-Zertifizierung. Mitarbeiter mit Stufe-1-Zertifizierung sind für Schwingungsmessungen und -analysen qualifiziert und mit den erforderlichen Sensoren und Geräten vertraut.

Kursziele

  • Bedienung tragbarer Messgeräte auf zugewiesenen bzw. vorprogrammierten Routen
  • Abfrage der Messwerte von fest installierter Messtechnik
  • Eingabe der Messwerte in eine Datenbank und Download von Beispielrouten von Computern
  • Dauerzustandsprüfungen entsprechend vorgegebener Verfahren
  • Vergleich von Gesamt- oder Einzelwert-Schwingungsmessungen mir voreingestellten Schwellenwerten
  • Kontrolle der Integrität der erfassten Daten und Verhinderung bzw. Kontroller mangelhafter Daten
  • Bewertung und Dokumentation von Prüfergebnissen entsprechend Anweisung; Hinweis auf Ergebnisse, die weiterer Prüfungen bedürfen

Empfohlen für:

Mitarbeiter, die eine PCN-Zertifizierung für die Schwingungsanalyse der Stufe 1 erhalten und Einkanal-Maschinenschwingungsmessungen entsprechend anerkannter Verfahren durchführen wollen.
SKF logo