Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Einführung in die SKF Microlog GX Reihe

WICM 252

Dieser Kurs führt in die Erfassung und Überwachung von Maschinen-Vibrationsdaten mit dem tragbaren Datensammler/Analyzer der SKF Microlog GX Reihe ein.

Kursbeschreibung
Der Kurs richtet sich an Erstanwender, die sich mit den Datenerfassungsfunktionen der Microlog GX Reihe vertraut machen wollen. Der Kurs ist auf eine aktive Teilnehmerbeteiligung ausgelegt. Er besteht aus acht Kursteilen mit Präsentationen. Durch Gruppenübungen und schriftliche Tests wird der Lernerfolg überprüft.

Die Module im Einzelnen:
  • Systemübersicht und Systemeinrichtung
  • Übertragung der Messdaten zwischen Microlog GX und SKF Machine Suite
  • Routen-Datenerfassung
  • Erfassung von Nicht-Routen-Daten
  • Prüfung der Messergebnisse vor Ort
  • Übersicht Zweikanalprüfung/Recorder
  • Richtlinien zur Umsetzung eines Zustandsüberwachungsprogramm mit tragbaren Geräten

Voraussetzungen
Drei Monate Erfahrung in der Vollzeit-Zustandsüberwachung
SKF logo