Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schrägkugellager

GRB003

Bevor Sie mit dem Kurs über Schrägkugellager beginnen, sollten Sie den Wälzlager-Grundkurs GRB001 abgeschlossen haben oder über entsprechende Vorkenntnisse verfügen.

In den Lektionen geht es in erster Linie um die Eigenschaften und Vorteile von einreihigen und zweireihigen Schrägkugellagern. Die Anordnung universell zusammenpassbarer Schrägkugellager wird ebenfalls erörtert. Im Rahmen des Kurses wird auch auf Vierpunktlager eingegangen.

SKF Schrägkugellager werden häufig in Pumpen und Kompressoren eingesetzt. Es werden drei Beispiele für anspruchsvolle Anwendungsfälle vorgestellt.
SKF logo