Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einführung in die Schmierung

GRL001

Bevor Sie mit dem SKF Schmierungskurs beginnen, sollten Sie den Wälzlager-Grundkurs GRB001 abgeschlossen haben oder über entsprechende Vorkenntnisse verfügen. In diesem Kurs machen Sie sich mit den mechanischen Grundlagen von Schmierstoffen und der Aufgabe des Schmierstoffs im Lager vertraut. Dabei wird auf die Eigenschaften und Vorteile der SKF Schmierfette für Standardlager eingegangen und Sie erfahren, wie Sie für einen Anwendungsfall das richtige Fett auswählen.

In der Präsentation wird auch auf die Eigenschaften und Vorteile der automatischen Schmiersysteme SYSTEM 24 und SYSTEM MultiPoint eingegangen.
SKF logo