Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Instandhaltungsstrategieprüfung

MS113

Der Kurs beginnt mit einer Erläuterung, welche Ziele eine gute Instandhaltungsstrategie erreichen soll. Anschließend wird die Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (Reliability Centered Maintenance = RCM) als Mittel zur Umsetzung einer effektiven Strategie vorgestellt. Einige Varianten der klassischen RCM – darunter die SRCM und die risikoorientierte Instandhaltung – sowie kostenbasierte Ansätze für die RCM werden ebenfalls beschrieben. Die Teilnehmer erfahren, wie Instandhaltungsstrategieprüfungen organisiert werden sollen und welche Aufgaben bei der Umsetzung der Strategieprüfungen zu erledigen sind.
SKF logo