Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Machine Condition Advisor

PT01-MCA

Der Kurs stellt den SKF Machine Condition Advisor vor und beschreibt den Einsatz des Geräts zur Zustandsbewertung von rotierenden Maschinen. Die Zustandsbewertung besteht im Wesentlichen aus drei Aufgaben:
  • Vorbereitung und Planung der Messungen
  • Durchführung und Erfassung der Messungen
  • Bewertung der Messdaten zur Erkennung von Zustandsänderungen

Der Kurs besteht aus vier Lektionen:
  1. Grundlagen: Vorstellung des SKF Machine Condition Advisor als Werkzeug für als zustandsabhängige Instandhaltung; Erläuterung der drei zentralen Messparameter für den Maschinenzustand.
  2. Einrichtung des Geräts: Vorbereitung des Geräts für die Messung; individuelle Einstellung des Geräts.
  3. Umgang mit dem Gerät: Datenerfassung für ein typisches Gebläse mit Hilfe eines virtuellen Messgeräts. Erörterung wesentlicher Aspekte der Datenaufzeichnung und Hinweise für die Bewertung der Messdaten.
  4. Probleme in der Praxis: Diskussion möglicher praktischer Probleme, die bei Messungen mit dem Advisor auftreten können. Die Datenerfassung erfolgt mit Hilfe eines virtuellen Geräts.

Der Kurs ist als Unterstützung für das Advisor-Handbuch konzipiert. Nach Kursabschluss können die Teilnehmer in einem Test das im Kurs erlernte Wissen prüfen.
SKF logo