Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Einführung in die Schwingungsanalyse

WI100

Die interaktive Präsentation bietet eine Einführung in die Schwingungsüberwachung und -analyse. Die wichtigsten Fachbegriffe werden erläutert. Dabei wird auf Schwingungsmessparameter wie Geschwindigkeit, Schiefstellung, Beschleunigung, Frequenz und Phase eingegangen. Der Nutzer kann seine Kenntnisse anhand einer interaktiven Aufgabe zur Messung relativer Phasen prüfen. Die Präsentation geht auf die Schwingungsspektrumanalyse ein und erläutert allgemeine Richtlinien zur Bestimmung von Schwingungstoleranzen.
SKF logo