Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ausbau von Wälzlagern und Ausfallanalyse

SLT8

Wenn Wellen und Lager während des Ausbaus beschädigt werden, fallen Material- und Arbeitskosten an.

Unsachgemäße Ausbauwerkzeuge und -verfahren können auch für den Bediener gefährlich sein.

Ziel
Der Kurs erläutert, wie bei einem Ausbau die Lager und Anschlussteile beschädigt werden können. Die Kursteilnehmer erfahren, wie sich durch Einsatz geeigneter Werkzeuge und Verfahren das Schadensrisiko minimieren lässt.

Schwerpunkte
  • Grundprinzipien
  • Ausbau im nicht angewärmten Zustand
  • Ausbau im angewärmten Zustand
  • Ausbauwerkzeuge
  • Lagerschäden und -ausfälle

Themen
Der Kurs vermittelt einen eingehenden Überblick über folgende Themen:
  • Lagerausbau mit den richtigen Werkzeugen
  • Möglichkeiten zur Verlängerung der Lagerlebensdauer durch Reduzierung von Verschleiß und Abnutzung

Der Kursinhalt bildet die Grundlage für weiterführende Kurse (Ein- und Ausbau von Lagern, Schwingungsanalyse).

Lernmethoden
Praxishinweise, umfassende Fallstudien und Übungen.
SKF logo