Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Stützrollen für Vielwalzen-Kaltwalzgerüste

Stützrollen sind üblicherweise Zylinderrollenlager mit extra dicken Außenringen. Eine Welle wird meist von mehreren Stützrollen geführt. Stützrollen sollten nach Möglichkeit als Komplettsätze behandelt werden.

Zusätzlich zu einer allgemeinen Rekonditionierung wird der radiale Gesamtquerschnitt (Wandstärke) des Stützrollensatzes so bearbeitet, dass die Querschnittsschwankung aller Lager der Charge bzw. Welle möglichst gering bleibt. Bei der Rekonditionierung von Stützrollen wird etwas anders vorgegangen als bei der Rekonditionierung von Standardlagern:
  • Nachschleifen der Außenring-Außenseite und Auffrischen des logarithmischen Profils
  • Montage, Kontrolle und Neuklassifizierung nach Querschnittshöhe
SKF logo