Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagergehäuse

Anwender, die sehr große Lagergehäuse im Einsatz haben, wissen, dass der Austausch eines Gehäuses teuer ist. Zusätzlich zu den Kosten für das neue Gehäuse sind auch die Produktivitätsausfälle durch die Stillstandszeit zu berücksichtigen.

Warum sollten Sie ein Lagergehäuse ersetzen, wenn das nicht unbedingt erforderlich ist? Unsere Rekonditionierungsexperten können Ihre Situation prüfen und Ihnen eine Lösung empfehlen, mit der Sie das Produkt schnell wieder in Betrieb nehmen und die Gebrauchsdauer zu einem kostengünstigen Preis verlängern können.

Dabei spielt es keine Rolle, ob nur minimale Reparaturen oder eine umfassende Aufarbeitung erforderlich ist: Die SKF Servicelevel sind für die unterschiedlichsten Szenarien ausgelegt.
SKF logo