Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lager mit großem Durchmesser (Großlager)

Oft ist der Austausch eines Lagers mit großem Durchmesser eine sehr teure Angelegenheit. SKF kann für Sie feststellen, ob ein Lager für eine kostengünstige Rekonditionierung geeignet ist.

Lager mit großem Durchmesser sind oft in folgenden Ausführungen anzutreffen:
  • Pendelrollenlager
  • Ein- oder mehrreihiges Kegelrollenlager
  • Zylinderrollenlager
  • Rillenkugellager
  • CARB Toroidalrollenlager
  • Axial-Pendelrollenlager

Großlager können einen Außendurchmesser von max. 1,5 m aufweisen.
SKF logo