Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zollabfertigung

Als zugelassene Zollagentur hat unser Betriebsgelände den Status eines Steuerlagers. Die hierdurch vereinfachten Zollverfahren sind bei Formalitäten wie Ein- und Ausfuhranmeldungen sowie beim Ausstellen von Versandpapieren von großem Vorteil. Zudem sind wir für die Einhaltung von Zollvorschriften zertifiziert, was beinhaltet, dass wir entsprechende Auflagen hinsichtlich Buchführung und Sicherheit erfüllen. Dieser anerkannte Status ist für Sie von großem Vorteil, denn für Ihre Waren bedeutet dies eine zügige Zollabfertigung.

Wir entwickeln eine nachfrageorientiertes Beschaffungskette mit folgenden Dienstleistungen:

SKF logo