Karijera

“Samo se Zemlja okreće bez pomoći SKF-a”*

Naravno, to je pretjerivanje. Ali kao vodeća kompanija inženjerskog znanja, obavezali smo se da pomognemo da se stvari kreću bolje – smanjujući trenje. Mi imamo jaku potrebu da podržimo naše kupce sa vrhunskim rješenjima za veliki spektar aplikacija koje se pružaju od vjetrenjača i naftnih platformi pa do vozova velikih brzina, mašina za pranje i miliona motocikala, kamiona i automobila. Naših 46.000 zaposlenika u 130 država uživaju u izuzetnim mogućnostima za karijeru, međunarodnim timskim radovima i profesionalnom radnom okruženju koje se fokusira na isporučivanje izuzetnih operativnih i ekoloških pogodnosti.
Uz vaš talent i naše resurse nema ograničenja za mogućnosti koje zajedno možemo stvoriti. Dobrodošli u SKF – svijet dobrih prilika

*Citat iz knjige "Duša SKF-a"

Dobrodošli u SKF – svijet dobrih prilika

SKF logo