Avioindustrija

SKF je vodeći svjetski snabdjevač velikim asortimanom rješenja za zračnu industriju koji uključuje ležaje, brtve, šipke, podupirače, precizne uređaje od elastomera i opremu za elektronsku kontrolu avionske konstrukcije, aviomotora i mjenjača.

Sa svojom svjetskom prisutnošću, SKF Aerospace služi svim igračima u zračnoj industriji i podržava ih u njihovim razvojnim programima. Od glavnih proizvođača pa do njihovih dobavljača, od proizvođača originalne opreme (OEM) pa do kompanija za održavanje, popravke i preglede (Maintenance Repair Overhaul - MRO), SKF isporučuje pouzdane zamjenske dijelove, opsežne usluge pregleda i visokokvalitetne legirane čelike za aplikacije u avioindustriji.

Više od 2600 zaposlenih na 10 industrijskih lokacija sa više od 100 godina iskustva u zračnoj industriji može ponuditi najinovativnija rješenja.

Svaka aplikacija ima svoje zahtjeve

Kliknite ovdje i saznajte detalje o rješenjima koja će zadovoljiti vaše posebne aplikacijske zahtjeve. Ovi podaci su trenutno dostupni samo na engleskom jeziku.
SKF logo