Industrijski prenos snage

Širok spektar uslova i zahtjeva

Zemlja
U radu u gotovo svakom industrijskom procesu, dostupni u svakom mogućem obliku i veličini, zupčanici i pogonski sklopovi rješavaju široki spektar radnih zahtjeva i uslova. Ali bez obzira na industriju ili aplikaciju, svi industrijski prenosnici imaju iste izazove – moraju raditi pouzdano, djelotvorno i troškovno efikasno.

Upoznajte ih sa SKF-om

SKF može pomoći proizvođačima i korisnicima da pronađu načine za optimizaciju rada i pouzdanosti prenosa. Koristeći sistemski pristup, SKF vam može pomoći da u potpunosti iskoristite potencijal zupčanika, radne karakteristike pogonskih sklopova i pouzdanost na nekoliko načina: 

  • Povećanje momenta
  • Dizajni smanjenih veličina
  • Dvostruko duži radni vijek
  • Ciljanje na 100%-tnu operativnu pouzdanost
  • Poboljšanje energetske efikasnosti

Svaka aplikacija ima svoje zahtjeve

Kliknite ovdje i saznajte detalje o rješenjima koja će zadovoljiti vaše posebne aplikacijske zahtjeve. Ovi podaci su trenutno dostupni samo na engleskom jeziku.
SKF logo