Rukovanje materijalom

Pokrenuti više za manje

Transporteri
Dizalice u lukama
Ljudi koji se spuštaju pokretnim stepenicama
U poslovanju rukovanja materijalima to zaista jeste prebacivanje velikih količina materijala uz ostvarivanje profita. To je i premještanje ljudi u urbanim sredinama. Da bismo pomogli proizvođačima i rukovaocima da postignu ove ciljeve, SKF nudi široki opseg proizvoda i usluga za:
  • Teške i srednje transportere
  • Aplikacije sa dizalicama
  • Dizala i pokretne stepenice
Na osnovu iskustva i velikog broja aplikacija u ovim industrijama, SKF vam može pomoći da rukujete materijalima što efikasnije i što ekonomičnije. SKF rješenja pokrivaju sve od ležaja, brtvi i sistema za podmazivanje, pa do usluga upravljanja sredstvima – sve razvijeno da bi vam pomoglo da povećate pouzdanost i produktivnost.

Svaka aplikacija ima svoje zahtjeve

Kliknite ovdje i saznajte detalje o rješenjima koja će zadovoljiti vaše posebne aplikacijske zahtjeve. Ovi podaci su trenutno dostupni samo na engleskom jeziku.
SKF logo