Rudarstvo, obrada ruda i cement

Teški radni i tržišni uslovi

Velika opterećenja. Abrazivna prašina i prljavština. Ekstremne temperature i drugo. Ovi uslovi otežavaju, čak čine opasnim, održavanje mašina u rudnicima ili cementarama. Stalno je prisutna opasnost od ozljeđivanja radnika ili neplaniranih prekida proizvodnje.

Dodatno, visoki troškovi i sve strožiji zakoni tjeraju na smanjenje potrošnje energije, iako se globalni zahtjevi za metalima, cementom i ugljenom povećavaju.
SKF može pomoći
Naš napredni asortiman proizvoda i usluga u SKF pristupu upravljanju radnim vijekom – naš dokazani pristup smanjenju ukupnih troškova vlasništva za mašine u svakoj fazi, od specifikacije i dizajna, pa do rada i održavanja. SKF rješenja mogu pomoći u radu rudnika da:
  • Povećaju produktivnost i profitabilnost
  • Poboljšaju sigurnost radnika
  • Smanje utjecaj na prirodnu okolinu
  • Smanje potrošnju energije
  • Smanje neplanirano vrijeme zastoja

Svaka aplikacija ima svoje zahtjeve

Kliknite ovdje i saznajte detalje o rješenjima koja će zadovoljiti vaše posebne aplikacijske zahtjeve. Ovi podaci su trenutno dostupni samo na engleskom jeziku.
SKF logo