Nafta i gas

Izazovi u svim pravcima - uzvodno, u srednjem toku i nizvodno

nafta i gas
Predviđa se da će se u sljedećih 20 godina povećati globalni zahtjev za naftom i prirodnim gasom za 30%. U toku je trka za novim izvorima eksploatacije - uzvodno, te povećanjem efikasnosti - u srednjem toku i nizvodno, uprkos izazovima tržišta, radnoj snazi i zakonskim preprekama.


SKF može pomoći

Bez obzira da li se fokusirate na eksploataciju i proizvodnju, transport i skladištenje ili preradu i rafiniranje, SKF ima alate i tehnologije koji će vam pomoći u utrci.

Kombinacijom stručnosti u ležajima, brtvama, podmazivanju i servisnim uslugama sa više od 25 godina industrijskog iskustva, SKF je razvio asortiman integrisanih rješenja koja vam mogu pomoći da: 
  • Povećaju proizvodnju
  • Smanjuju održavanje
  • Produžite radni vijek mašine
  • Smanjite potrošnju energije  
  • Smanjite troškove

Svaka aplikacija ima svoje zahtjeve

Kliknite ovdje i saznajte detalje o rješenjima koja će zadovoljiti vaše posebne aplikacijske zahtjeve. Ovi podaci su trenutno dostupni samo na engleskom jeziku.
SKF logo