SKF-ov godišnji izvještaj za 2012.

2013 January 30, 13:00 CET

Tom Johnstone, Predsjednik i CEO:
”Primijetili smo slab razvoj naše prodaje u četvrtom kvartalu i posebno u decembru uslijed nesigurne makro situacije i redukcija zaliha na tržištu. Smanjili smo našu proizvodnju i zalihe više od planiranog ulaskom u kvartal koji nam je osigurao dobar priliv novca iako je to utjecalo na naše rezultate.
Cijelu godinu je naša prodaja lagano padala u odnosu na lokalne valute, uz rast u Sjevernoj i Latinskoj Americi te pad u Evropi, Aziji, Bliskom Istoku i Africi. Značajno smo smanjili zalihe tokom godine i postigli dobar priliv novca te na taj način produžili našu jaku financijsku poziciju.
Na početku ove godine najavili smo radnje koje će ubrzati i proširiti naše aktivnosti na značajnom smanjenju troškova i ojačanju našeg rasta na područjima bržeg razvoja našeg poslovanja. Ovo su jako važni koraci koji će nam omogućiti isporuke na osnovu našeg dugotrajnog rasta i profitabilnih ciljeva. Također smo najavili našu akviziciju kompanije Blohm + Voss Industries koja predstavlja važan dodatak našem poslovanju u pomorskoj industriji i koja će dodatno ojačati našu ponudu u ovoj industriji.
Sveukupno makro okruženje je teško razumjeti i još uvijek je puno nesigurnosti. Međutim, u ovom trenutku očekujemo da se potrebe u prvom kvartalu grupe održe na istom nivou kao i u četvrtom kvartalu, ali još uvijek niže u odnosu na prošlu godinu. Planiramo da naša proizvodnja prati prodaju u ovom kvartalu.”


Key figures

4. kvartal

2012.

4. kvartal

2011.

Cijela 2012. godina

Cijela godina

2011.

Neto prodaja, miliona švedskih kruna

14.984

16.257

64.575

66.216

Dobit iz poslovanja, miliona švedskih kruna

1.227

2.006

7.333

9.612

Marža poslovanja, %

8,2

12,3

11,4

14,5

Dobit prije poreza, miliona švedskih kruna

995

1.823

6.511

8.932

Neto dobit, miliona švedskih kruna

1.011

1.205

4.878

6.224

Osnovna zarada po dionici, švedske krune

2,16

2,57

10,37

13,29




Na dobit iz poslovanja u četvrtom kvartalu utjecali su jednokratni troškovi od oko 300 miliona SEK, od kojih je 200 miliona SEK uloženo u restruktuiranje i 100 miliona SEK na smanjenje vrijednosti i otpisivanje sredstava. Rezultati cijele godine sadrže i jednokratne troškove u vrijednosti od 440 miliona SEK. Izbacivanjem ovih troškova, marža poslovanja je bila 10,2% u četvrtom kvartalu, odnosno 12,0% za cijelu godinu.


Promjena neto prodaje u SEK može se pripisati:

Količinama

 

Cijeni/miješano

 

Strukturi

 

Valutnom

efektu

Ukupno

 

4. kvartal 2012.

-5,9%

0,7%

1,0%

-3,6%

-7,8%

Cijela 2012. godina

-3,9%

1,4%

0,4%

-0,4%

-2,5%



Prodaja u četvrtom kvartalu u lokalnoj valuti i uz isključivanje smanjenja strukture za 7% u Evropi, 11% u Aziji i 9% na Bliskom Istoku i Africi. U Sjevernoj Americi ona je povećana za 2% te u Latinskoj Americi za 9%.
Proizvodnja u četvrtom kvartalu je bila značajno niža u odnosu na prošlu godinu.

Prodaja za cijelu godinu u lokalnoj valuti i uz isključivanje smanjenja strukture za 5% u Evropi, 10% u Aziji i 2% na Bliskom Istoku i Africi. U Sjevernoj Americi ona je povećana za 7% a u Latinskoj Americi za 11%.
Proizvodnja u cijeloj godini je bila značajno niža u odnosu na prošlu godinu.

Prijedlog dividende
Odbor je odlučio da predloži na Godišnjoj skupštini nepromijenjenu dividendu od 5,50 SEK po dionici.


Izgledi za prvi kvartal 2013.

Usporedba zahtjeva s prvim kvartalom 2012.

Očekuje se da će zahtjevi za SKF proizvodima i uslugama biti niži za Grupu. Za Evropu očekujemo da će oni biti značajno niži, za Aziju neznatno niži, dok za Sjevernu i Latinsku Ameriku očekujemo da ostanu relativno nepromijenjeni. Očekujemo da će zahtjevi biti niži za industrijsko tržište, strateške industrije i SKF Automotive. Za regionalno industrijsko tržište, prodaju i usluge očekujemo neznatno smanjenje.

Usporedba zahtjeva s četvrtim kvartalom 2012.
Očekuje se da će zahtjevi za SKF proizvodima i uslugama biti relativno nepromijenjeni za Grupu, za poslovna područja i regone.

Proizvodnja
Očekuje se pad proizvodnje u odnosu na prošlu godinu te rast u odnosu na četvrti kvartal.

Gothenburg, 30. januar 2013.
Aktiebolaget SKF
(publ.)

Tom Johnstone 
Predsjednik i CEO

_____________________________________________________________

AB SKF je dužan objaviti ovdje prikazane informacije u skladu sa Zakonom o
zaštiti tržišta i/ili Zakonom o tržištu o financijskim sredstvima. Ova informacija je objavljena
u 13.00, 30. januara 2013.
_____________________________________________________________

Telekonferencija će se održati 30. januara 2013. u 14.30 CET, 13.30 (UK), 08.30 (SAD):
SE: +46 (0)8 506 307 79 
UK: +44 (0)844 571 8957
SAD: +1 866 682 8490


Sve informacije u vezi sa SKF rezultatima na kraju godine 2012. možete naći na IR web stranici.
investors.skf.com/quarterlyreporting




Dalje informacije možete zatražiti od:
Ingalill Östman, Group Communications
tel: +46-31-3373260, mobilni: +46-706-973260, e-pošta: ingalill.ostman@skf.com

Marita Björk, Odnosi s ulagačima
tel: +46-31-3371994, mobilni: +46-705-181994, e-pošta: marita.bjork@skf.com




SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Godišnja prodaja za 2012. godinu iznosila je 64.575 miliona švedskih kruna, dok je broj zaposlenih iznosio 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je zaštitni znak SKF Group.

Preuzmi komplet za štampu

Komplet za štampu (310 KB)

SKF logo