SKF-ovi rezultati za prvi kvartal bit će objavljeni 17. aprila 2013.

2013 April 15, 14:00 CEST

Gothenburg, 15. april 2013: SKF Group objavit će svoje rezultate za prvi kvartal 17. aprila 2013. i pozvat će ulagače, analitičare i predstavnike medija na sudjelovanje u konferencijskom pozivu. Održat će se na engleskom jeziku, u 09.30 (CEST), 08.30 (UK).

Bit će prisutni i sljedeći izvršni direktori SKF-a:
Tom Johnstone, Predsjednik i glavni izvršni direktor
Tore Bertilsson, Izvršni potpredsjednik i financijski direktor
Henrik Lange, Izvršni potpredsjednik i Predsjednik, SKF Industrijska tržišta, Strateške industrije
Ingalill Östman, Stariji potpredsjednik za komunikaciju grupe
Marita Björk, Vodilac Odnosa sa investitorima.

Telefonirajte u centar Genesys Conferencing na:
SE: +46 (0)8 506 307 79 
UK: +44 (0)844 571 8957
SAD: +1 866 682 8490

Rezultati za SKF Group za prvi kvartal 2013. bit će objavljeni oko 08.00 h (CEST). Sve informacije u vezi s rezultatima bit će dostupne na sljedećoj adresi: http://investors.skf.com/quarterlyreporting

Mediji: Da biste rezervirali vrijeme za intervju sa Tomom Johnstoneom nakon konferencijskog poziva, kontaktirajte Jenny Roos, e-pošta: jenny.roos@skf.com, tel: +46 31 3372262.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Za dodatne informacije, molimo obratite se:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Za odnose sa javnošću: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Za odnose sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inžinjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Obim prodaje u 2012 iznosio je 64.757 milijarde švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je zaštitni znak SKF Group.

SKF logo