SKF lansira HSS brtve za metalsku industriju - rješenja za brtvljenje za ležajeve velikih dimenzija u valjaonicama

  • Priča
    HSS ojačane, gumene brtve
    HSS ojačane, gumene brtve

    2013 October 07, 09:00 CET

    Ojačane, gumene brtve iz serije HSS nude mlinovima rješenja visokih performansi koja povećavaju pouzdanost i produktivnost </ 1>. <2 />
    Gothenburg, 8 oktobar, 2012 SKF lansira HSS brtve za metalsku industriju, najnoviji dodatak svojoj liniji industrijskih radijalnih osovinskih brtvi. HSS brtve nude valjaonicama pouzdana i za instalaciju jednostavna rješenja za potporne stope mlinova. Ovaj asortiman nudi novi koncept ojačanja brtvi te je sada SKF-ov prioritetni izbor u ponudi za zaštitu velikih ležaja u proizvodnji metala.<1 />
    "Brtve se često doživljavaju kao tržišna roba. U stvarnosti, to su kritične komponente sistema koje pomažu kako bi se osigurale visoke performanse ležajeva i sistema, te njihova pouzdanost i efikasnost. Kada su instalirane kao dio optimiziranog ležajnog sklopa HSS brtve nude mlinovima rješenja za unaprjeđenje performansi radnih sredstava, potiču ukupnu pouzdanost i produktivnost mlina, te smanjuju troškove", kaže Robert Blachfellner, SKF Proizvodni voditelj odjela Industrijske brtve. <1 / >
    HSS brtve su dostupne u gumi (NBR) i dva materijala koja je razvio SKF - SKF Duratemp (HNBR) i SKF Duralife (FKM), koji se uspješno koriste već desetljećima u zahtjevnijim aplikacijama. Za brtvene usne koristi se standardni nivo kvaliteta ovih materijala visokih performansi, dok je dio tijela brtve koji je u kontaktu sa provrtom kućišta izrađen od gume većeg stepena tvrdoće kako bi pružio poboljšanu stabilnost tokom rada kao i tokom instalacije. Ovaj koncept ojačanja brtve dozvoljava rascijepljeni dizajn, koji omogućuje lakšu instalaciju i zamjenu. Glatka vanjska površina pruža izvrsno statičko zaptivanje i ne postoji rizik od promjene dimenzija brtvi kada su izložene vlažnim uslovima rada. <1 />
    HSS brtve također imaju dodatne otvore za masti koji omogućuju ponovno podmazivanje između brtvenih usana kod aplikacija koje zahtijevaju instalaciju leđa-na-leđa ili tandem brtvi. <1 />
    HSS brtve se mogu prilagoditi tako da odgovaraju određenoj osovini ili dimenzijama kućišta, bez dodatnih troškova i dužeg roka isporuke.<1 />
    Za više informacija o HSS brtvama, molimo posjetite: www.skf.com/group/industry-solutions/metals

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Za dodatne informacije, molimo obratite se:

    Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inžinjerska savjetovanja i obuku. SKF je zastupljen u više od 130 zemalja i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Obim prodaje u 2012 iznosio je 64.757 milijarde SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com </ 1> <2 />
    ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.


  • Slika

Preuzmi komplet za štampu

Komplet za štampu (656 KB)

SKF logo