SKF demonstrira rješenja usmjerena na industriju dizala i pokretnih stepenica na sajmu Interlift 2013

SKF Explorer jednoredni kuglični ležaji s kosim dodirom
SKF Explorer jednoredni kuglični ležaji s kosim dodirom

2013 October 10, 16:00 CET

SKF će predstaviti niz inovativnih komponenti koje će poboljšati pouzdanost i performanse u aplikacijama kod dizala i pokretnih stepenica na sajmu Interlift 2013 </ 1> <2 />
Gothenburg, 8 oktobar, 2012 SKF će demonstrirati kako rješenjima iz svog segmenta "Rukovanje materijalima" pomaže u poboljšanju efikasnosti za aplikacije kod dizala i pokretnih stepenica na Interlift-u 2013; sajmu posvećenom tehnologiji industrije dizala <1 />.
Radna tema prezentacije je "Od proizvodnje do održavanja" gdje će SKF na svom paviljonu pokazati niz ponuda koje poboljšavaju performanse motora dizala i vodilica, okretnih stanica dizala, pokretnih stepenica, kao i usluge za oba programa. <1 />
Za OEM - proizvođače originalne opreme, SKF će izložiti Bearing Beacon, softver za 3D modeliranje koji pomaže u traženju najboljih rješenja za različite vrste vučnih strojeva dizala (sa i bez mjenjača) i odgovarajuće aranžmane relativnih ležaja. SKF će također predstaviti zabrtvljene sferično-vajlkaste ležaje koji mogu izdržati velika opterećenja i time smanjiti nepredviđene zastoje. SKF kuglični ležajevi koji se podmazuju krutim uljem, radijalne osovinske brtve i ležajne jedinice glavčina također su uključeni kao dio ponude koja pomaže OEM proizvođačima da u svoje strojeve ugrade snažne performanse. <1 />
SKF štand će također predstaviti niz rješenja sa rezervnim dijelovima u cilju smanjenja troškova održavanja, uključujući i podmazivanje lanaca, podmazivanje u više tačaka i nadzor stanja. <1 />
SKF će također prvi put predstaviti potpuno novi ležaj: zabrtvljeni jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom Ovaj novi ležaj ima dvije beskontaktne ojačane brtve od nitrilnog kaučuka (NBR), kao i dugotrajnu poliurea (GXN) mast visokih performansi kao standard. Zabrtvljeni SKF jednoredni kuglični ležaji sa kosim dodirom su dimenzionalno zamjenljjivi sa otvorenim ležajevima i imaju istu veliku nosivost kao i oni. Zbog činjenice da su beskontaktne, brtve ne generišu toplinu usljed trenja, što omogućuje ležajima rad na istim visokim brzinama kao i kod otvorenih ležajeva. <1 />
SKF stručnjaci će biti na raspolaganju da posjetiocima objasne prednosti svih tih inovacija, koristeći demonstracije proizvoda, studije slučaja i prezentacije. <1 />
Interlift 2013, Međunarodni sajam dizala, dijelova i opreme, održava se od 15-18 oktobra u Trade Fair Centre, Augsburg, Njemačka. SKF će biti u dvorani 5 na štandu 511. <1 />

Aktiebolaget SKF
(publ)

Za dodatne informacije, molimo obratite se:
Za odnose sa javnošću: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Obim prodaje u 2012 iznosio je 64.757 milijardi švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.


SKF logo