SKF nudi novu seriju sistema za automatsko podmazivanje

  • Priča

    2013 November 13, 11:00 CET

    Gothenburg, 14. novembar 2013: SKF je najavio predstavljanjeTLMR serije sistema za automatsko podmazivanje za opću primjenu u mašinama u teškoj industriji, kao što su rudarstvo, nafta i gas te prehrambena i industrija pića. Idealni za primjenu na opasnim ili teško pristupačnim mjestima za podmazivanje, TLMR podmazivači otporni su na vodu, prašinu i vibracije.

    Novi sistem za podmazivanje isporučuje maksimalni pritisak ispuštanja do 30 bara i pruža pouzdan rad na temperaturama od -25 stepeni Celzija do +70 stepeni Celzija. Podmazivač TLMR 101 napaja se litijumskim AA baterijama standardne veličine, dok TLMR 201 upotrebljava 12 ili 24-voltnu istosmjernu struju. Oba modela su dostupna sa lako zamjenjivim ulošcima sa mazivom u veličinama od 120 mL i 380 mL, za aplikacije kod kojih se troše velike količine sredstava za podmazivanje.

    TLMR podmazivači se lako montiraju i pružaju radni vijek duži nego što je to kod konkurentnih proizvoda (do 24 mjeseca). Obje jedinice posjeduju IP kod 67 (eng. Ingress Protection - zaštita od ulaska vode) i imaju LED indikatore statusa koji signaliziraju odgovarajuću funkciju, nizak nivo masti i greške.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Za dodatne informacije molimo kontaktirajte: Za odnose sa javnošću: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Godišnja prodaja za 2012. godinu iznosila je 64.575 milijarde švedskih kruna, dok je broj zaposlenih bio 46.775. www.skf.com

    ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
    ™ BeyondZero je zaštitni znak SKF Group.

  • Slika

Preuzmi komplet za štampu

Komplet za štampu (4.2 MB)

SKF logo