Antikorozivna prevlaka za ležajne jedinice glavčine sprječava stvaranje hrđe na površini

  • Priča

    2013 November 22, 12:00 CET

    Modularno rješenje za zaštitu od korozije za ležajne jedinice glavčine olakšava postupak demontaže, produžuje radni vijek i poboljšava izgled vozila.

    Gothenburg, 22. novembar 2013: SKF objavljuje da je razvio inovativno rješenje za zaštitu ležaja od korozije za ležaje točkova. Antikorozivna prevlaka za ležajne jedinice glavčine olakšava demontažu ležaja sa felge i zgloba točka. Ona poboljšava estetiku ležaja tokom radnog vijeka vozila i istovremeno sprječava da zahrđale površine dođu u kontakt sa brtvama te tako održava njihovu efikasnost.
    Antikorozivna prevlaka dizajnirana je tako da je kod testiranja solnim sprejem (DIN EN ISO 9227 NSS) izdržala više od 400 sati bez ugrožavanja geometrijskih tolerancija ležajne jedinice glavčine.

    Ova antikorozivna prevlaka može se primijeniti na sve ležajne jedinice glavčine s prirubnicama druge i treće generacije a karakteriše je sljedeće:
    - Podesiva debljina sloja u skladu sa zahtjevima kupca
    - Mala tolerancija debljine
    - Maksimalna radna temperatura viša od 200 °C
    - UV boja

    Antikorozivna ležajna jedinica glavčine pruža korisnicima sljedeće koristi:
    - Jaku otpornost na koroziju
    - Bolji izgled ležaja tokom radnog vijeka vozila
    - Lakšu demontažu u servisnim radionicama
    - Niži rizik od korodiranja brtve ležaja hrđom
    - Mala odstupanja vanjske prirubnice
    - Veliku fleksibilnost u odlučivanju koje područje ležaja se treba
    zaštititi
    - Bez ekoloških kompromisa (boja na bazi vode)
    - Prikladna za nove dizajne i remodelirane proizvode
    - Mogućnost primjene različitih boja.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Za dodatne informacije molimo kontaktirajte: Za odnose sa javnošću: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Godišnja prodaja za 2012. godinu iznosila je 64.575 milijardi švedskih kruna, dok je broj zaposlenih bio 46.775. www.skf.com

    ®SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group .





  • Slika

Preuzmi komplet za štampu

Komplet za štampu (1.7 MB)

SKF logo