SKF nudi novu seriju sistema za automatsko podmazivanje

2014 March 04, 17:00 CET

Gothenburg, 4. mart 2014. SKF objavljuje predstavljanje TLMR serije sistema za automatsko podmazivanje za opću primjenu u mašinama u teškoj industriji, kao što su rudarstvo, nafta i gas te prehrambena i industrija pića. Idealni za primjenu na opasnim ili teško pristupačnim mjestima za podmazivanje, TLMR podmazivači otporni su na vodu, prašinu i vibracije.

Novi sistem za podmazivanje isporučuje maksimalni pritisak ispuštanja do 30 bara i pruža pouzdan rad na temperaturama od -25 stepeni Celzija do +70 stepeni Celzija. Podmazivač TLMR 101 napaja se litijumskim AA baterijama standardne veličine, dok TLMR 201 upotrebljava 12 ili 24-voltnu istosmjernu struju. Oba modela su dostupna sa lako zamjenjivim patronama sa mazivom u veličinama od 120 mL i 380 mL, za aplikacije kod kojih se troše velike količine sredstava za podmazivanje.

TLMR podmazivači se lako montiraju i pružaju radni vijek duži nego što je to kod konkurentskih proizvoda (do 24 mjeseca). Obje jedinice posjeduju IP kod 67 (eng. Ingress Protection - zaštita od ulaska vode) i imaju LED indikatore statusa koji signaliziraju odgovarajuću funkciju, nizak nivo masti i greške.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:
Za odnose sa javnošću: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Za odnose sa javnošću: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Godišnja prodaja za 2013. godinu iznosila je 63.597 milijardi švedskih kruna, dok je broj zaposlenih bio 48.401. www.skf.com

®SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.



Preuzmi komplet za štampu

SKF logo