SKF nudi novu Lincolnovu hidrauličku pumpu za kontinuirano podmazivanje

  • Priča

    2014 March 04, 17:00 CET

    Gothenburg, 4. mart 2014: SKF danas najavljuje predstavljanje Lincoln Model HTL 201US hidrauličke pumpe za kontinuirano podmazivanje Razvijena za smanjenje trenja i habanja na malim i srednjim hidrauličkim čekićima od 295 kg, pumpa je prikladna za dopunske hidraulične priključke kao što su raklje, škare i mini-rovokopači.

    Kompaktna HTL 201US pumpa može se montirati direktno na čekić ili drugi priključak kako bi vršila kontinuirano podmazivanje za vrijeme rada opreme. Ona ostaje uz alat koji zahtijeva podmazivanje čak i ako se promijeni noseća jedinica. Ova pouzdana pumpa koristi standardne 410-gramske patrone sa mašću ili pastom (NLGI Class 2) ili se može dopunjavati uz pomoć ugrađenog adaptera za dopunjavanje. HTL 201US dolazi sa indikatorom niskog nivoa koji upozorava rukovaoca kada je potrebno dopuniti sredstvo za podmazivanje.

    Jedinica radi na radnim temperaturama od -25 do +60 stepeni Celzija. U zavisnosti od pritiska i postavke prigušnog ventila, pumpa nudi promjenjivu isporuku sredstva za podmazivanje do 6,7 kubičnih centimetara u minuti.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:
    Za odnose sa javnošću: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Za odnose sa javnošću: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Godišnja prodaja za 2013. godinu iznosila je 63.597 milijarde švedskih kruna, dok je broj zaposlenih bio 48.401. www.skf.com

    ®SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.



  • Slika

Preuzmi komplet za štampu

Komplet za štampu (546 KB)

SKF logo