SKF nudi novu Lincolnovu višelinijsku pumpu za podmazivanje visokih radnih karakteristika

  • Priča

    2014 December 15, 14:00 CEST

    Gothenburg, Švedska, 15. decembar 2014: SKF najavljuje početak proizvodnje nove višelinijske Lincoln P212 pumpe koja se koristi u višelinijskim sistemima za podmazivanje ili kao centralna pumpa u velikim, progresivnim sistemima. Ova pouzdana pumpa je razvijena za zahtjevna okruženja i prikladna je za upotrebu u bušenjima tunela, rudarstvu, opremi za miješanje gume i raznim stacionarnim mašinama s velikom potrošnjom sredstva za podmazivanje te za upotrebu s određenim smjesama za brtvljenje.

    Višelinijska pumpa Lincoln P212 obezbjeđuje velike količine masti ili ulja za podmazivanje i može opskrbiti i do 12 elemenata. Modularnim dizajnom pumpe ostvarila se ekonomičnost i jednostavna montaža i održavanje jer su izbjegnute cijevi za povezivanje dva ili više elemenata pumpe. Ova višestrana pumpa ima moćan motor od 0,55 kW (400 V AC). Isporučene zapremine se mogu podešavati u skladu s izlazom od 150 do 1480 cm³/h uz upotrebu motora od 50 Hz ili od 180 do 1776 cm³/h uz upotrebu motora od 60 Hz.

    Višelinijska pumpa Lincoln P212 ostvaruje maksimalni radni pritisak od 350 bar (5070 psi) i radi efikasno i na temperaturama od -20 do +70 °C . Izdržljivi rezervoar pumpe ima kapacitet od 30 l i dostupan je sa ultrazvučnim senzorom za kontrolu nivoa kao dodatnom opcijom. Integrirano krilce za miješanje održava sredstvo za podmazivanje ujednačenim i lakim za dostavljanje, čak i pri niskim temperaturama.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Za dodatne iinformacije molimo kontaktirajte:
    Za odnose sa javnošću: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. 

    Godišnja prodaja za 2013. godinu iznosila je 63.597 miliona švedskih kruna, dok je broj zaposlenih bio 48.401. www.skf.com 

    ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

  • Slika

Preuzmi komplet za štampu

Komplet za štampu (3.4 MB)

SKF logo