Naša kompanija

SKF je lider u razvoju globalne tehnologije još od 1907. Naša osnovna snaga je sposobnost da neprestano razvijamo tehnologije, a zatim da ih koristimo za izradu proizvoda koji svojim kupcima nude prednosti u odnosu na konkurenciju. To postižemo kombinacijom našeg iskustva u više od 40 industrija sa znanjem stečenim kroz SKF-e tehnološke platforme: ležaji i ležajne jedinice, brtve, mehatronika, servisne usluge i sistemi podmazivanja. Naš uspjeh leži u našem znanju, našim zaposlenicima i našoj predanosti načelima SKF brige.

Povećajmo efikasnost, smanjimo energiju

Fokus SKF-ovog tehnološkog razvoja danas je na smanjenju uticaja sredstava na okolinu tokom svog životnog vijeka, kako u našem tako i u poslovanju naših kupaca. Portfolio proizvoda SKF BeyondZero najnoviji je primjer što SKF nudi u ovom području.

Pročitajte više o tome što SKF čini kompanijom inženjeringa znanja

Brze činjenice

  • Zaposlenika:

    46 775
  • SKF lokacija:

    140 u 32 države
  • Godina poslovanja:

    106
  • Tehničkih centara:

    16 širom svijeta

SKF briga – naša posvećenost održivom razvoju

SKF logo