Ležaji, ležajne jedinice i kućišta

SKF je krenuo sa jednim ležajem, a do današnjeg dana još uvijek je svjetski lider u dizajnu i proizvodnji kotrljajućih i kliznih ležajeva. Ovdje ćete naći naš puni asortiman, uključujući i široku paletu ležajnih jedinica i kućišta. 


Možete pronaći željene proizvode prema:
  • Oznakama ili dimenzijama: Ispunite polje "Traži proizvod" na desnoj strani
  • Tip: Koristite link za "Tabele proizvoda" na lijevoj strani

Ležaji

SKF proizvodi gotovo sve tipove kugličnih i valjkastih ležaja. Većina je dostupna u više od jedne varijante od četiri SKF klase izvedbi:
SKF standard
Standardni SKF ležaji dobro su poznati po svom superiornom kvalitetu i dugom radnom vijeku. Međutim, u nekim aplikacijama potrebno je savladati veća opterećenja uz smanjeno trenje, zagrijavanje i trošenje u ležajima. Za ova aplikacije najbolje rješenje su SKF Explorer ležaji.
SKF Explorer
Ležaji u klasi izvedbe SKF Explorer pokazali su hladniji, ujednačeniji i duži rad nego ležaji koji ne pripadaju klasi Explorer. Ležaji SKF Explorer su razvijeni za aplikacije sa većim opterećenjima i proizvode se od izuzetno čistog, homogenog čelika koji prolazi jedinstvenu termičku obradu. Jedinstvena termička obrada osigurava optimalnu ravnotežu između tvrdoće i otpornosti. Unutrašnja geometrija i kavezi su optimizirani za smanjenje trenja i trošenja. Završna obrada svih dodirnih površina poboljšava formiranje hidrodinamičkog sloja.
SKF Energy Efficient
Kako se potreba za štednjom energije povećava iz dana u dan, tehnologije koje i minimalno smanjuju potrošnju energije predstavljaju velike novosti.
Na osnovu 100-godišnjeg inženjerskog iskustva i nenadmašnih stručnih znanja na polju tribologije i drugih povezanih nauka, SKF je kreirao klasu izvedbe SKF Energy Efficient (E2).
Dok razvoj SKF ležaja ide kontinuirano ka što većoj efikasnosti i pouzdanosti, ova nova klasa izvedbe predstavlja značajan prodor. SKF E2 ležaji smanjuju gubitke uslijed trenja u ležajima do 30% ili više u usporedbi sa standardnim SKF ležajima usporedivih veličina. To znači da ako se usporede s ležajima drugih proizvođača, smanjenje može biti još puno veće.
SKF super-precision
Da bi mogli održati korak sa sve zahtjevnijim izazovima preciznih primjena, SKF je razvio cijelu liniju super-preciznih ležaja. Ovi ležaji imaju optimizirani dizajn koji im omogućava da podrže veće brzine u odnosu na ležaje u prethodnoj klasi izvedbe visoke preciznosti. Koristi ove nove klase izvedbe se jasno vide u poboljšanom cjelokupnom radu ležaja.
Ležaje iz klase izvedbe super-precision karakterizira:
  • mogućnost velikih brzina
  • podnošenje velikih opterećenja
  • visoka krutost
  • nisko trenje
  • produžen radni vijek ležaja
Dostupan je i široki asortiman zglobnih ležaja, zglobnih glava i čahura.
Dizajn i izbor materijala ovih ležaja izuzetno je širok.

Ležajne jedinice

SKF ležajne jedinice sastoje se od ležaja, brtve, sredstva za podmazivanje i mehanizma za blokiranje osovine. Jedinice su fabrički montirane i podešene. Ove jedinice spremne za montažu dostupne su u varijantama sa kugličnim ili valjkastim ležajima.
U dodatku na standardne ležajne jedinice od čelika, SKF nudi više fokusirane standardne proizvode koji su namijenjeni određenim industrijama – npr. prehrambenoj, proizvodnji pića i farmaceutskoj industriji, gdje su potrebni posebni materijali, sredstva za podmazivanje, brtve i kućišta.

Kućišta

Da bi se pratile visoke radne performanse SKF ležaja, SKF projektira i proizvodi cijelu liniju kućišta za ležaje i brtve za kućišta. Ova kućišta i brtve dobro su poznate po svom kvalitetu i trajnosti. Pored njihovog jedinstvenog dizajna koji pojednostavljuje montažu, centriranje i podmazivanje, SKF kućišta su precizno obrađena tako da ugrađeni ležaj može postići svoj puni radni vijek.

Idite na tabele proizvoda za Ležaji, ležajne jedinice i kućišta.

Informacije o proizvodu

Linkovi u nastavku vode vas na informacije koje su dostupne samo na engleskom jeziku.

Montaža i demontaža SKF ležajeva (video)
SKF logo