Nadzor stanja

Nadzor stanja predstavlja proces određivanja stanja mašina u radu. Ključ za uspješan program nadzora stanja uključuje:
  • Znati šta se treba slušati
  • Kako to razumjeti
  • Kada iskoristiti to znanje
Uspješnom upotrebom programa moći ćete popraviti problematični dio prije nego što dođe do kvara. Nadzor stanja ne samo da pomaže osoblju postrojenja da smanji mogućnost pojave katastrofalnih kvarova, nego im omogućava da naruče dijelove unaprijed, planiraju radnu snagu i druge popravke tokom planiranih zastoja.

SKF @ptitude – sistem upravljanja sredstvima

Hardverske i softverske komponente SKF-ovog sistema za upravljanje sredstvima @ptitude dizajnirane su da s lakoćom rade međusobno - između sebe ili s vašim CMMS sistemom postrojenja – kao jedna integrirana platforma Sistem omogućuje:
  • Integraciju podataka o stanju svih mašina u jedan zajednički program
  • Laku razmjenu podataka na svim funkcijskim linijama
  • Izbjegavanje dugih postupaka učenja i problema u kompatibilnosti softverskih platformi
  • Ponavljanje svojih uspjeha na drugim postrojenjima
Hardver
SKF-ovi vibracijski alati za mjerenje donose na sličan način koristi održavanja na osnovu stanja u ruke stručnjaka, ali i početnika. SKF nudi veliki izbor hardvera za nadzor stanja te veliki asortiman proizvoda za internetske sisteme, kao:
  • Prenosne instrumente za prikupljanje, pohranjivanje i pregled, te obradu podataka o stanju mašine
  • Sisteme provjere i upravitelje podacima za tačno i dosljedno snimanje stanja, praćenje trendova, čuvanje podataka, komunikaciju i rad s podacima obrade i provjere
  • Internetske sisteme za neprekidan nadzor nad mašinom i njenu zaštitu
  • Vibracijske senzore i sisteme vrtložne sonde za nadzor kritičnih mašina
  • Provjera električnog motora

Uz minimalno ulaganje i školovanje ove alate možete koristiti za pokretanje novog programa nadzora stanja ili za dopunu postojećeg, za procjenu stanja ležaja električnog motora, za smanjivanje troškova energije i emisije CO2.
Softver
Sastoji se od tri modula – Analyst (Analizator), Inspector (Inspektor) i Observer (Promatrač) - softverski paket za nadzor SKF @ptitude čini osnovu za potpuno integrirani pristup nadzoru stanja, dopuštajući brzo, efikasno i pouzdano pohranjivanje, rukovanje i povrat velikih količina složenih podataka mašina i postrojenja. Ovaj moćan softver preuzima podatke iz velikog broja SKF-ovih uređaja za prikupljanje podataka te ima interfejs za SKF @ptitude Decision Support kako bi omogućio dosljedno i pouzdano odlučivanje.
Rješenja za upravljanje energijom i održivošću
SKF-ova rješenja za upravljanje energijom i održivošću pomoći će vam da razvijete načine kako upravljati potrošnjom energije i da prepoznate mogućnosti uštede energije na nivou postrojenja. Ova rješenja sadrže nekoliko proizvoda i usluga – puno od njih u primjeni u našim postrojenjima širom svijeta.
Podrška i usluge za proizvode nadzora stanja
Kako bismo vam pomogli da maksimalno iskoristite svoje SKF proizvode i tehnologije za nadzor stanja, SKF nudi veliki izbor usluga podrške koje uključuju:
  • Tehničku podršku
  • Planove za podršku proizvoda
  • Obuku
E-brošure za podršku i usluge za proizvode nadzora stanja
SKF nudi veliki izbor proizvoda i usluga za nadzor stanja koje će optimizirati održavanje i pouzdanost mašina. Sljedeće e-brošure sadrže pregled nekih od tih usluga i proizvoda.

  • E-brošura za održavanje, pouzdanost i optimizaciju sredstava: Pregled tehnologija i usluga kompanije SKF
  • E-brošura o seriji SKF Microlog: Pregled serije vrhunskih industrijskih prenosnih, ručnih prikupljača i analizatora podataka
  • E-brošura o SKF integriranom nadzoru stanja: Pregled vodećih industrijskih alata i tehnologija za optimizaciju održavanja i pouzdanosti mašina

Informacije o proizvodu

Linkovi u nastavku vode vas na informacije koje su dostupne samo na engleskom jeziku.
SKF logo