Rješenja za podmazivanje

Da li ste znali da je oko 36% svih preuranjenih kvarova na ležajima izazvano lošim podmazivanjem?

Ali uz odgovarajući sistem podmazivanja možete otvoriti nove mogućnosti za povećanje rada bez zastoja i produktivnost opreme. Osim smanjenja preuranjenih kvarova na ležajima i neplaniranih zastoja u radu mašine, odgovarajuće podmazivanje također može da poveća i energetsku efikasnost. Mi u SKF-u vam možemo pomoći da uvidite pravu snagu podmazivanja.

SKF sistemi za podmazivanje pokrivaju sve od specijalnih maziva pa do vrhunskih sistema za podmazivanje. Integrisana SKF rješenja za podmazivanje kombinuju našu stručnost u ležajima, brtvama i nadzoru stanja sa našim poznavanjem tribologije – nauke o trenju, habanju i podmazivanju.

Možete računati i na našu vodeću tehničku pomoć i usluge. Ovo uključuje programe za upravljanje podmazivanjem koji će vam pomoći u odabiru pravog maziva, planiranju i nadgledanju – sve od jednog pouzdanog partnera.

Informacije o proizvodu

Linkovi u nastavku vode vas na informacije koje su dostupne samo na engleskom jeziku.

Istaknuto

SKF logo