Magnetski sistemi

Rotiranje bez kontakta

Od 1976. i stvaranja svoje podružnice S2M, SKF s ponosom zauzima svoju poziciju svjetskog pionira u području aktivnih magnetskih ležaja i tehnologijama permanentnih magneta velikih brzina za električne motore.
SKF-ova magnetska sistemska rješenja pokrivaju velike brzine nudeći izuzetnu pouzdanost i energetske performanse.

SKF je predvodnik na svjetskom tržištu u razvoju, proizvodnji, promociji i prodaji aktivnih magnetskih ležaja i visokobrzinskih motora dok je SKF tehnologija našla svoju primjenu u velikom broju aplikacija.

S jedne strane, više od 120.000 turbomolekularnih vakuumskih pumpi (prvenstveno za industriju poluprovodnika) sada rade sa SKF-ovim komponentama magnetskog sistema.

S druge strane, više od 700 turbomašina koje rade na SKF-ovim magnetskim ležajima koriste se u svim etapama protoka prirodnog gasa. SKF je ponovo u pionirskim koracima razvoja magnetskih ležaja za prve centrifugalne kompresore prirodnog gasa koje leže direktno na dnu mora.

Želimo s vama podijeliti našu strast za tehnologijama i za velikim mogućnostima koje se nude za tako različite industrijske aplikacije.

SKF je spreman da vam ponudi najbolje proizvode i znanja, intelektualne izvore i viziju koja će vam pomoći u vašim inovacijama i uspjehu.

Informacije o proizvodu

Linkovi u nastavku vode vas na informacije koje su dostupne samo na engleskom jeziku.
SKF logo