Proizvodi za prenos snage

SKF Power Transmission je proizvodna linija koja nudi cjelokupni asortiman visokokvalitetnog remenja, lanaca, spojki, remenica, lančanika, čahura i glavčina.

Komponente za prenos snage potrebne su gotovo u svakoj industriji. One povezuju pokretne dijelove u mašini i tako omogućavaju kretanje procesa.
Pomažemo vašem poslovanju da smanji ukupne troškove vlasništva
U SKF-u smo se obavezali da pomognemo vašem poslovanju da na duge staze smanji ukupne troškove vlasništva (sl. 1).

Izborom proizvoda SKF Power Transmission ulažete u proizvode visokog kvaliteta i vrhunskih radnih karakteristika koje će omogućiti da vaše mašine rade efikasnije te će produžiti prosječno vrijeme između dva kvara/popravka (MTBF/R).

To se prenosi na značajne uštede u troškovima vlasništva jer se produžuje radni vijek, smanjuje održavanje opreme i ostvaruje bolji povrat ulaganja (ROI).
SKF logo