Pomoćna remenica

Jedinica zatezača remena podešava odgovarajuće naprezanje i vodi remen. Prilagođavanje naprezanja tokom ugrađivanja postiže se djelovanjem ekscentra ili opruge na stražnju ploču. Jedinica automatskog zatezača remena s ugrađenom oprugom i frikcionim sistemom održava konstantno naprezanje remena za vrijeme rada motora. Međuremenica je fiksna i dopušta remenu da se dobro namotava oko pogonjenih dijelova.

Prednosti SKF-ove pomoćne remenice:
  • dostupnost 540 kompleta zatezača/međuremenica
  • 73% pokriveno tržište evropskih vozila
  • svi zatezači/međuremenice su u kvaliteti originalnog dijela.
SKF logo