Prigušivač za kardansko vratilo

Spriječite problem za vašeg kupca: na vrijeme zamijenite prigušivač za kardansko vratilo!

Prevelike vibracije motora oštećuju i smanjuju radni vijek kardanskog vratila…što predstavlja mjesto gdje počinje rad prigušivača za kardansko vratilo! Njegova funkcija je da priguši torzione vibracije kardanskog vratila tako što filtrira vibracije niske frekvencije (posebno kod dizel motora) i tako omogući duži radni vijek pomoćnog sistema.
  • Zamijenite prigušivač za kardansko vratilo i izbjegnite preuranjeni kvar pomoćnog ili razvodnog sistema.
  • Prateći zahtjeve originalne opreme, svi SKF-ovi prigušivači za kardansko vratilo imaju sloj gume koja filtrira vibracije motora.
  • Dostupno je više od 80 kompleta.
SKF logo