Komplet sa pumpom za vodu

Smatra se dobrom profesionalnom praksom da se pumpa za vodu zamijeni u toku popravke pogonskog ili pomoćnog sistema.

To objašnjava jako fokusiranje SKF-a na pumpe za vodu.
Proizvedene da zadovolje specifikacije originalne opreme, SKF-ove AquaMax pumpe za vodu osiguravaju:
  • odgovarajuće uklapanje i laku montažu
  • optimalnu efikasnost hlađenja zahvaljujući naprednom dizajnu i materijalu dijelova
  • veliki kapacitet opterećenja za aksijalna i radijalna opterećenja
  • smanjenu potrošnju goriva i emisiju CO2.

Prednosti SKF-ove ponude:
  • dostupno je više od 545 kompleta
  • 96% pokrivenosti tržišta evropskih vozila
SKF logo