Komplet pogonskog remena sa brtvama motora

Na osnovu iskustva pređenog velikog broja kilometara ili vozila pod velikim opterećenjima, čini se da ima smisla zamijeniti brtve motora u isto vrijeme kada mijenjate i pogonski remen. Ako stara brtva počinje da propušta, kupac će morati ponovo platiti troškove ljudskog rada. Ako ulje iscuri na remen, možda će biti potreban novi remen. 
SKF-ovi kompleti pogonskog remena sa brtvama motora olakšavaju sprječavanje ovih problema. Kompleti sadrže sve što je potrebno za vršenje servisa, uključujući visokokvalitetne dijelove koji nadmašuju specifikacije originalnog dijela, kao PTFE brtve u kompletima gdje su primjenjive. Oni su dostupni u asortimanu koji pokriva najpopularnije modele, uključujući i 90% azijske ponude automobila.
SKF logo