Alat za produživanje pogonske linije
Nedostaju vam odgovarajući alati?
SKF-ov alat za produživanje (VKN 402) posebno je dizajniran za pouzdanu montažu univerzalnih navlaka bez potrebe da uklonite homokinetički zglob sa vratila i tako uštedite vrijeme i novac. Naš pneumatski alat je označen CE oznakom i može se tokom montaže koristiti odvojen od ulaza pneumatskog zraka. Lakši od alata konkurencije, služi za montažu navlaka do 115 mm vanjskog prečnika homokinetičkog zgloba.