Program SKF Pole Position Plus

SKF sa zadovoljstvom najavljuje SKF Pole Position Plus, svoj program za radionice koji predstavlja proširenje koncepta SKF Pole Position.

SKF Pole Position Plus je sveobuhvatni paket podrške koji vam daje 4 najvažnije koristi:

  • Informacije
Više od 100 različitih uputstava za montažu koji pokrivaju gotovo sve komplete pogonskog remena (uključujući komplet pogonskog remena s pumpom za vodu i komplet pogonskog remena s brtvama motora), DVD s katalogom i internetske kataloge, ažuriranje asortimana proizvoda, namjensku web stranicu...

  • Školovanje
Obuka, kratki pregledi SKF Pole Position, alati i video za montažu, posjete fabrici

  • Podrška za radionice
Marketinške kampanje, leci, CATA plakati, magnetske kartice za šifriranje, plakati...

  • Politika brendiranja
Prilagođeni natpisi za radionice, jedinstvena SKF-ova roba, radna odjeća i alati, ekrani na mjestima prodaje...

Saznajte više na sljedećoj stranici i dopustite da SKF Pole Position Plus pomogne vama vlasnicima servisnih radionica da poboljšate svoje poslovanje i svojim kupcima ponudite najbolju uslugu!
SKF logo