SKF-ovi rezervni dijelovi za motorna vozila

Vodeći se svojim iskustvom dobavljača originalnih dijelova za proizvođače automobila širom svijeta, SKF tržište servisa motornih vozila rješava zahtjeve za rezervne dijelove za automobile i komercijalna vozila cijelog svijeta.

Naš koncept gradi se na visokom kvalitetu i vrhunskoj usluzi za naše kupce, bez obzira da li su profesionalno uključeni u servis motornih vozila ili obezbjeđuju proizvode za servisiranje.

Naš asortiman proizvoda i usluga rezultat je uporne inovativnosti i konstantnog napredovanja u dizajnu svih kritičnih komponenti, od motora i elektronike do pogonskih sklopova i sistema završnog sklopa točka. SKF nastavlja sa svojim naporima u razvoju usluga i vrhunskih proizvoda.


SKF logo