Alati za jednosmjernu remenicu alternatora

Dok je kvalitet proizvoda najvažniji, drugi faktori kao način i alati za montažu imaju također značajan utjecaj na radni vijek proizvoda. Uz pravi alat ostvarit ćete najbolje rezultate iz svojih SKF proizvoda. To je razlog zašto SKF nudi 2 kompleta alata (VKN 350 i VKN 351) za odgovarajuću demontažu i montažu jednosmjerne remenice alternatora. Ovi kompleti pokrivaju 100% ponude jednosmjerne remenice alternatora dostupne na tržištu.
SKF logo