Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Ventilateurs industriels

Les défis de la circulation

Les roulements qui équipent les ventilateurs industriels fonctionnent à des vitesses élevées et sous des charges radiales relativement faibles. Ils peuvent également être soumis à des températures extrêmes, chaudes et froides, et installés dans des endroits difficiles d'accès. Bien souvent, le flux d'air est utilisé pour transporter le matériau. Au fil du temps, les matériaux s'accumulent au niveau de l'hélice, entraînant un balourd et, à long terme, réduisant la durée de service et la disponibilité des ventilateurs.


SKF peut vous aider

Ces défis opérationnels exigent des solutions de roulements de ventilateurs à hautes performances. SKF peut vous les fournir. S'appuyant sur sa riche expérience pratique, SKF a développé une gamme de solutions pour les ventilateurs industriels et les systèmes CVC. Ces solutions améliorent la rentabilité des applications et contribuent à un fonctionnement sans problème.

Chaque application a ses propres exigences

Découvrez des informations détaillées sur les solutions permettant de répondre aux besoins spécifiques de vos applications en cliquant ici. Veuillez noter que ces informations ne sont pour le moment disponibles qu'en anglais.
SKF logo