Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Exploitation minière, minéralurgie, ciment

Conditions concurrentielles et de fonctionnement difficiles

Charges élevées. Exposition à des poussières abrasives et à la saleté. Températures extrêmes et plus. C'est en raison de ces conditions qu'il est difficile pour les mines et les cimenteries de maintenir leur machinerie. Les risques d'arrêts de la production et de blessures corporelles sont permanents.

En outre, les coûts élevés et les règlementations strictes forcent des réductions en matière de consommation énergétique, alors même que la demande mondiale de minerais de métal, de ciment et de charbon est en augmentation.
SKF peut vous aider
Notre gamme de produits et services dans le cadre dans notre approche de Gestion du cycle de vie SKF : une approche éprouvée pour réduire le coût total de propriété pour les machines à chaque étape, de la spécification et de la conception, au fonctionnement et à la maintenance. Les solutions SKF peuvent aider les opérations d'exploitation minière et de traitement des minerais :
  • Augmenter la productivité et la rentabilité
  • Améliorer la sécurité du personnel
  • Réduire l'impact environnemental
  • Diminuer la consommation d'énergie
  • Réduire les arrêts non planifiés

Chaque application a ses propres exigences

Découvrez des informations détaillées sur les solutions permettant de répondre aux besoins spécifiques de vos applications en cliquant ici. Veuillez noter que ces informations ne sont pour le moment disponibles qu'en anglais.
SKF logo