Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Camions, remorques et bus

Voulez-vous améliorer votre fiabilité, durabilité et rentabilité ? Les moyeux SKF offrent une durée de service de 1 000 000 km et plus !

À mesure de l'augmentation des coûts de carburant et des péages, les chauffeurs et les techniciens qualifiés ainsi que les propriétaires de parcs automobiles savent qu'ils doivent optimiser l'efficacité de toutes leurs activités pour maintenir leur rentabilité. La nécessité pour les opérateurs de parcs automobiles d'augmenter la disponibilité des véhicules et de réduire le coût opérationnel total (TCO) impose de relever certains défis mais ouvre également de nouvelles voies pour les constructeurs de camions, remorques et autobus. En aidant les propriétaires et opérateurs à résoudre leurs principaux problèmes (rentabilité, efficacité et sécurité), les constructeurs peuvent prendre la tête du marché et gagner la fidélité des clients, un avantage rentable à long terme. Naturellement, les opérateurs de parcs automobiles choisissent en priorité des constructeurs qui les aident à tenir leurs délais de livraison, réduire leurs coûts de maintenance et éviter les pannes intempestives qui entraînent la perte de bénéfices et, parfois, la perte de clients. Pouvoir s'appuyer sur les ressources de partenaires techniques de confiance est un facteur de plus en plus important pour les constructeurs et les fournisseurs de niveau un qui font face aux défis pressants d'une industrie compétitive.

SKF peut vous aider

Forte de décennies de collaboration étroite avec les principaux constructeurs de camions et remorques et leurs fournisseurs de composants, SKF comprend les défis auxquels fait face votre secteur. Cette compréhension s'appuie sur l'expérience acquise grâce à un parc de véhicules exploité au niveau mondial, qui est la pierre d'angle de SKF Logistics Services. Depuis les débuts de l'industrie des camions, les roulements SKF définissent la norme optimale de performances dans les moteurs, boîtes de vitesses, transmissions et moyeux de roue. Nous sommes à l'origine de nombreuses innovations industrielles, depuis des roulements de roue intégrés jusqu'à des systèmes d'étanchéité avancés, qui ont redéfini les attentes au niveau de la durée de vie des composants. SKF peut adopter une approche systématique de la conception pour vous permettre de rester à la pointe du développement technique.

Chaque application a ses propres exigences

Découvrez des informations détaillées sur les solutions permettant de répondre aux besoins spécifiques de vos applications en cliquant ici. Veuillez noter que ces informations ne sont pour le moment disponibles qu'en anglais.
SKF logo