Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

Salon Interlift 2015 : SKF présente ses solutions pour accroître la durée de service des roulements

  • Article

    2015 September 29, 10:00 CEST

    SKF will be exhibiting a range of innovations designed to keep elevators running longer and faster at Interlift 2015.

    Göteborg, Suède, le 29 septembre 2015 : SKF, société experte en ingénierie, met en avant une sélection de solutions permettant d'optimiser les performances des roulements et, par conséquent, celles des ascenseurs.

    Les visiteurs du salon pourront découvrir les nouveaux roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer de petites dimensions. Ces roulements réduisent le frottement des joints de 50 %. Ils permettent d'obtenir des températures de fonctionnement plus basses et d'améliorer la durée de vie du lubrifiant tout en réduisant les coûts de maintenance. Ils présentent également une vitesse limite deux fois plus élevée que celle des versions précédentes. Ils constituent ainsi la solution idéale pour les ascenseurs modernes à haute vitesse.

    Le stand SKF présentera également une sélection d'outils permettant d'optimiser les performances des roulements utilisés dans l'application. Ceci inclut SKF EnCompass, un programme éprouvé qui vise à répondre aux conditions réelles de fonctionnement des applications en optimisant la conception des roulements et en analysant, de manière détaillée, les facteurs qui ont une incidence sur leur durée de service. Incluse dans SKF EnCompass, la dernière version de SKF Generalized Bearing Life Model. Cet outil permet aux ingénieurs de conception de calculer la durée de service des roulements avec plus de précision en prenant en compte d'autres facteurs importants.

    Les performances et la durée de service des roulements d'ascenseurs peuvent être encore davantage optimisées grâce à SKF Enlight et SKF SimPro, des solutions qui seront exposées à Interlift 2015. SKF Enlight est un nouveau portefeuille complet SKF d'appareils standard, d'applications et de services de cloud. Il fournit aux utilisateurs le jeu d'outils idéal pour une optimisation à tous les niveaux, de la maintenance conditionnelle aux systèmes de lubrification. SKF Simpro est un nouvel outil de calcul avancé proposé par SKF, qui aide les ingénieurs à sélectionner les roulements les mieux adaptés à une application donnée et à peaufiner la conception des machines.

    Interlift 2015 se tiendra du 13 au 16 octobre 2015 à Augsburg, Allemagne. Les visiteurs pourront voir les solutions et rencontrer les spécialistes SKF dans le hall 3, stand 3199.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group
    .

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (375 KB)

SKF logo